DATA SHEET
OPA1688 36V、単一電源電圧、10MHz、レール・ツー・レール出力、SoundPlus™ オーディオ・オペアンプ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- THD+N、50mW、32Ω、1kHz、-109dB
- 広い電源電圧範囲:
- 低いオフセット電圧:±0.25mV
- 小さいオフセット・ドリフト:±0.5µV/℃
- ゲイン帯域幅:10MHz
- 低い入力バイアス電流:±10pA
- 低い静止電流:アンプ 1 個あたり 1.6 mA
- 低いノイズ:8nV/√Hz
- EMI および RFI フィルタ入力
- 入力範囲は負の電源電圧にも対応
- 入力範囲は正の電源電圧まで動作
- レール・ツー・レール出力
- 大きい同相除去比:120dB
- パッケージ: