JAJSOU7A September 2015 – June 2022 OPA1688
PRODUCTION DATA
OPA1688 36V、単一電源、低ノイズ SoundPlus™ オーディオ・オペアンプは、4.5V (±2.25V)~36V (±18V) の範囲の電源で動作可能です。高電圧オーディオ・オペアンプの新しい追加製品として、OPA16xx デバイスとともに、広範なアプリケーションの要求を満たす帯域幅、ノイズ、電力オプションのファミリを提供します。OPA1688 は WSON マイクロパッケージで供給され、低いオフセット、ドリフト係数、静止電流を実現します。広い帯域幅、高速なスルー・レート、高い出力電流駆動能力も、このデバイスの特長です。
ほとんどのオペアンプでは 1 つの電源電圧でしか動作が規定されていないのに対して、OPA1688 は 4.5V~36V での動作が規定されています。電源レールの範囲外の入力信号が位相反転を起こすことはありません。通常の動作時に、入力は負のレールより 100mV 下まで、上限レールから 2V の範囲内で動作可能です。このデバイスは、完全なレール・ツー・レール入力で上限レールを 100mV 超える電圧まで動作可能ですが、上限レールから 2V の範囲内では性能が低下することに注意してください。
OPA1688 は -40℃~+85℃で動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
OPA1688 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
WSON (8) | 3.00mm × 3.00mm |