OPA182、OPA2182、OPA4182 (OPAx182) は、超低ノイズ、高速セトリング、ゼロドリフト、高精度のオペアンプであり、レール・ツー・レール出力動作を実現し、独自の MUX 対応アーキテクチャと制御されたスタートアップ・システムを採用しています。また、これらのデバイスは優れた AC 性能と、わずか 0.45μV のオフセット電圧、温度範囲全体で 0.003μV/℃のドリフトを実現しています。これらの特長により、OPAx182 はデータ収集、バッテリ・テスト、アナログ入力モジュール、重量計、その他の高い DC 精度と低ノイズを必要とするシステムに最適です。
MUX 対応の入力アーキテクチャにより、大きな入力差動電圧が印加されたときに突入電流を防止できるため、マルチチャネル・システムのセトリング性能が向上します。さらに、制御されたスタートアップ・システムにより、電源レールのランプアップ時に突入電流を防止し、また、輸送、取り扱い、組み立て時には堅牢な ESD 保護を実現します。
このデバイスは -40℃~+125°C で動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
OPA182 | D (SOIC、8) | 4.90mm × 3.90mm |
DBV (SOT-23、5) | 2.90mm × 1.60mm | |
OPA2182 | D (SOIC、8) | 4.90mm × 3.90mm |
DGK (VSSOP、8) | 3.00mm × 3.00mm | |
OPA4182 | D (SOIC、14) | 8.65mm × 3.91mm |
PW (TSSOP, 14) プレビュー | 5.00mm × 4.40mm |
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLD (December 2021)to RevisionE (August 2022)
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLC (January 2021)to RevisionD (December 2021)
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLB (July 2020)to RevisionC (January 2021)
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (May 2020)to RevisionB (July 2020)
Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (December 2019)to RevisionA (May 2020)