JAJSID3E November 2019 – August 2022 OPA182 , OPA2182 , OPA4182
PRODMIX
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VS | 電源電圧 | 単一電源、VS = (V+) | 40 | V | |
デュアル電源、VS = (V+) – (V–) | ±20 | ||||
信号入力電圧 | 同相 | (V–) - 0.5 | (V+) + 0.5 | V | |
差動 | (V+) - (V–) + 0.2 | ||||
電流 | ±10 | mA | |||
出力短絡 (2) | 連続 | 連続 | |||
TA | 動作温度範囲 | -55 | 150 | ℃ | |
TJ | 接合部温度 | 150 | ℃ | ||
Tstg | 保存温度 | -65 | 150 | ℃ |