JAJSHP2D December 2015 – August 2021 OPA191 , OPA2191 , OPA4191
PRODUCTION DATA
TA = 25℃、VS = ±18V、VCM = VS/2、RL = 10kΩ を VS/2 に接続、CL = 100pF (特に記述のない限り)
説明 | 図 |
---|---|
オフセット電圧の製品分布 | 図 6-1、図 6-2、図 6-3、図 6-4、図 6-5、図 6-6 |
オフセット電圧ドリフトの分布 | 図 6-7、図 6-8 |
オフセット電圧と温度との関係 | 図 6-9、図 6-10 |
オフセット電圧と同相電圧との関係 | 図 6-11、図 6-12 |
オフセット電圧と電源電圧との関係 | 図 6-13 |
開ループのゲインおよび位相と周波数との関係 | 図 6-14 |
閉ループのゲインおよび位相と周波数との関係 | 図 6-15 |
入力バイアス電流と同相電圧との関係 | 図 6-16 |
入力バイアス電流と温度との関係 | 図 6-17 |
出力電圧スイングと出力電流との関係 (最大供給能力) | 図 6-18、図 6-19 |
CMRR および PSRR と周波数との関係 | 図 6-20 |
CMRR と温度との関係 | 図 6-21 |
PSRR と温度との関係 | 図 6-22 |
0.1Hz~10Hz のノイズ | 図 6-23 |
入力電圧ノイズのスペクトル密度と周波数との関係 | 図 6-24 |
THD+N 比と周波数との関係 | 図 6-25 |
THD+N と出力振幅との関係 | 図 6-26 |
静止電流と電源電圧との関係 | 図 6-27 |
静止電流 対 温度 | 図 6-28 |
開ループのゲインと温度との関係 | 図 6-29、図 6-30 |
開ループの出力インピーダンスと周波数との関係 | 図 6-31 |
小信号オーバーシュートと容量性負荷との関係 (出力ステップ 100mV) | 図 6-32、図 6-33 |
位相反転なし | 図 6-34 |
過負荷からの回復 | 図 6-35 |
小信号ステップ応答 (100mV) | 図 6-36、図 6-37 |
大信号ステップ応答 | 図 6-38、図 6-39 |
セトリング・タイム | 図 6-40、図 6-41、図 6-42、図 6-43 |
短絡電流と温度との関係 | 図 6-44 |
最大出力電圧と周波数との関係 | 図 6-45 |
伝搬遅延の立ち上がりエッジ | 図 6-46 |
伝搬遅延の立ち下がりエッジ | 図 6-47 |
TA = 25℃ |
TA = 85℃ |
TA = -25℃ |
TA = -40℃~+125℃、SOIC パッケージ |
統計的分布 |
30 個の代表的なユニット |
シンク |
RL = 10kΩ |
G = -1、100mV の出力ステップ |
VS = ±18V、G = -10V/V |
G = -1、RL = 1kΩ、CL = 10pF |
G = -1、RL = 1kΩ、CL = 10pF |
ゲイン = 1、2V ステップ、立ち下がり、t = 0μs でステップを印加 |
ゲイン = 1、5V ステップ、立ち下がり、t = 0μs でステップを印加 |
TA = 125℃ |
TA = 0℃ |
TA = -40℃ |
TA = 0℃~85℃、SOIC パッケージ |
4 個の代表的なユニット |
ソース |
RL = 2kΩ |
G = 1、100mV の出力ステップ |
G = 1、CL = 10pF |
G = 1、CL = 10pF |
ゲイン = 1、2V ステップ、立ち上がり、t = 0μs でステップを印加 |
ゲイン = 1、5V ステップ、立ち上がり、t = 0μs でステップを印加 |