JAJSEY8A March 2018 – January 2021 OPA197-Q1 , OPA2197-Q1 , OPA4197-Q1
PRODUCTION DATA
OPAx197-Q1 ファミリ (OPA197-Q1、OPA2197-Q1、および OPA4197-Q1) は、新世代の 36V、e-trim™ オペアンプとして開発されました。OPAx197-Q1 ファミリの e-trim オペアンプでは、プラスチック成形プロセス後の製造の最終段階で、オフセットおよびオフセットの温度ドリフトをパッケージ・レベルで調整する、独自の手法が採用されています。この方法により、入力トランジスタに内在する不一致の影響と、パッケージ造形時に発生する誤差が最小化されます。
これらのデバイスは、非常に優れた DC 精度と AC 特性 (レール・ツー・レールの入出力、標準値 ±5µV の低いオフセット電圧、標準値 ±0.2µV/℃の低いオフセット・ドリフト 、10MHz 帯域幅など) を提供します。
電源レールまでの差動入力電圧範囲、大きな出力電流 (±65mA)、1nFまでの大きな容量性負荷の駆動、高いスルー・レート (20V/µs) など、固有の特徴を備えた OPAx197-Q1は、高電圧の産業アプリケーション向けの、堅牢で高性能なオペアンプとなっています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
OPA197-Q1 | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
OPA2197-Q1 | ||
OPA4197-Q1 | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
Changes from Revision * (March 2018) to Revision A (January 2021)