JAJSEY7C January 2016 – March 2018 OPA197 , OPA2197 , OPA4197
PRODUCTION DATA.
OPAx197ファミリ(OPA197、OPA2197、OPA4197)は新世代の36Vオペアンプです。
これらのデバイスは、レール・ツー・レールの入力/出力、低いオフセット(標準値±25µV)、低いオフセット・ドリフト係数(標準値±0.25µV/℃)、10MHz帯域幅など、DC精度とAC特性が非常に優れています。
電源レールまでの差動入力電圧範囲、大きな出力電流(±65mA)、1nFまでの大きな容量性負荷の駆動能力、高いスルー・レート(20V/µs)など独自の特長から、OPA197は高電圧の産業アプリケーション向けの、堅牢で高性能なオペアンプです。
OPA197ファミリのオペアンプは標準のパッケージで供給され、-40℃~+125℃で動作が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
OPA197 | SOIC (8) | 4.90mm×3.90mm |
SOT (5) | 2.90mm×1.60mm | |
VSSOP (8) | 3.00mm×3.00mm | |
OPA2197 | SOIC (8) | 4.90mm×3.90mm |
VSSOP (8) | 3.00mm×3.00mm | |
OPA4197 | SOIC (14) | 8.65mm×3.90mm |
TSSOP (14) | 5.00mm×4.40mm |