JAJSJ38E March 2020 – December 2023 OPA206 , OPA2206 , OPA4206
PRODUCTION DATA
OPAx206 は、最初の 36V、バイポーラの e-trim オペアンプです。これらのデバイスは、パッケージ レベルのオフセット トリミングを使用して、製造プロセス中に生じるオフセット電圧とオフセット電圧ドリフトを最小限に抑えます。このトリミングは、デバイスの組み立て後に行われ、製造プロセス全体で発生するオフセット誤差をすべて除去します。その後で、トリム通信はディセーブルされます。このデバイスは、入力バイアス電流と入力電流ノイズを低減するスーパー ベータ入力を備えています。また、入力過電圧保護機能も搭載しており、高低の電源電圧に対して±40V までの入力電圧からデバイスを保護します。