JAJSJ38E March   2020  – December 2023 OPA206 , OPA2206 , OPA4206

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報:OPA206
    5. 5.5 熱に関する情報:OPA2206
    6. 5.6 熱に関する情報:OPA4206
    7. 5.7 電気的特性:VS = ±5V
    8. 5.8 電気的特性:VS = ±15V
    9. 5.9 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 代表的な仕様と分布
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 入力過電圧保護
      2. 7.3.2 入力オフセットのトリミング
      3. 7.3.3 スーパー ベータ入力付きの低い入力バイアス
      4. 7.3.4 過負荷電力リミッタ―
      5. 7.3.5 EMI 除去
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 電圧アッテネータ
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 2 オペアンプの分離計測アンプ
      3. 8.2.3 ADC ドライバの入力バッファと保護
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイスのサポート
      1. 9.1.1 開発サポート
        1. 9.1.1.1 PSpice® for TI
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

詳細な設計手順

この設計では、±10V、10kHz の帯域幅のバイポーラ信号を減衰させてシングルエンド信号に変換し、3 次バターワース フィルタでフィルタ処理してシングルエンドの A/D コンバータ (ADC) を駆動します。OPA2206 を使用することで、信号チェーンの入力は、高低の電源電圧に対して±40V までの過電圧から保護されます。この信号チェーンの設計は、プログラマブル ロジック コントローラ (PLC)、低消費電力のデータ アクイジション システム (DAQ)、フィールド機器など、高精度、低消費電力、信号障害に対する保護が必要な場合に一般的です。

このアプリケーションでは、高い電源電圧範囲、高い DC 精度 (4μV のオフセットと 0.08μV/℃のオフセット ドリフト)、低い消費電力 (220μA の静止電流) により、放熱要件を最小化できることから、OPA2206 を選択しています。内蔵の OVP トポロジにより、このデバイスはパッシブ外部保護に比べて通常の動作条件で DC および AC の精度が向上し、システム ソリューションが小型化されます。各電源とグランドとの間にツェナー ダイオードを接続して、障害時に発生する電流のリターン パスに対応してください。

信号チェーンの最初の段は、アッテネータとレベル シフタです。この段への入力信号はバイポーラ±10V で、それが±2.5V に減衰されてから、出力がシングルエンドの 0V~5V 信号になるようにレベル シフトされます。帰還抵抗とゲイン抵抗には、それぞれ 20kΩ と 80kΩ を選択しています。したがって、結合インピーダンスは 100kΩ で、これにより信号チェーンへの入力電流が減少し、出力インピーダンスの大きいセンサによる誤差が最小限に抑えられます。

信号チェーンの 2 番目の段では、OPA2206 の 2 番目のチャネルを使用して、-3dB 応答が 20kHz の 3 次バターワース フィルタを作り上げます。フィルタ設計の詳細については、 テキサス・インスツルメンツのフィルタ設計ツールをご覧ください。

この信号チェーンの出力を 図 8-5、フィルタ応答を 図 8-3 に示します。