JAJSEA5D December 2017 – October 2019 OPA207
PRODUCTION DATA.
OPA207高精度オペアンプは、業界標準のOP-07、OP-77、OP–177アンプに置き換わる製品です。OPA207は業界標準の同等製品と比較してノイズが低く、出力電圧スイングが広く、2倍の速度で、静止電流は半分です。非常に低い入力オフセット電圧およびドリフト係数、低い入力バイアス電流、高い同相除去比、高い電源除去比といった特長があります。
OPA207オペアンプは±2.25V~±18Vの広い電源電圧範囲で動作し、優れた性能を実現します。アンプが規定された制限までスイングしても、高い性能が維持されます。
OPA207オペアンプは簡単に使用でき、一部のオペアンプに見られる位相反転や過負荷の問題は発生しません。OPA207はユニティ・ゲイン安定で、広い範囲の負荷状況にわたって優れた動的動作を実現します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
OPA207 | SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm |
VSSOP (8) | 3.00mm×3.00mm | |
SOT-23 (5) | 2.90mm×1.60mm |