OPA210 および OPA2210 (OPAx210) は次世代の OPAx209 オペアンプです。OPAx210 高精度オペアンプは、TIの高精度スーパーベータ相補型バイポーラ半導体プロセスで製造され、非常に低いフリッカ・ノイズ、低いオフセット電圧、低いオフセット電圧温度ドリフトを実現しています。
OPAx210 は非常に低い電圧ノイズ密度 (2.2nV/√Hz) を実現し、消費電流はアンプごとにわずか2.5 mA (最大値) です。また、レール・ツー・レールの出力スイングが可能なため、ダイナミック・レンジを最大限に拡大できます。
高精度データ収集アプリケーションでは、OPAx210 は 10V の出力スイングでも、16 ビット精度へ高速にセトリングできます。優れた AC 性能と小さなオフセット (全温度範囲で最大35µV) と小さなドリフト (全温度範囲で最大0.6µV/℃) を兼ね備える OPAx210 は、高速高精度アプリケーションに非常に適しています。
OPAx210 は ±2.25V~±18V のデュアル電源、または 4.5V~36V のシングル電源という広い電圧範囲と、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
OPA210 | SOIC (8) | 2.90mm×1.60mm |
SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm | |
VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
OPA2210 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
WSON (8) | 3.00mm × 3.00mm |