DATA SHEET
OPAx145 高精度、低ノイズ、レール・ツー・レール出力、5.5MHz JFETオペアンプ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 最高の帯域幅とスルー・レート / 電力比:
- ゲイン帯域幅積:5.5MHz
- スルーレート:20V/μs
- 低消費電流:475μA (最大値)
- 高精度:
- 非常に小さいオフセット:150μV (最大値)
- 非常に小さいオフセット・ドリフト:1μV/℃ (最大値)
- 低い入力バイアス電流:2pA
- 非常に優れたノイズ性能:
- 非常に低い電圧ノイズ:7nV/√Hz
- 非常に低い電流ノイズ:0.8fA/√Hz
- 入力電圧範囲に V- 電源を含む
- 単一電源動作:4.5V~36V
- 二重電源動作:±2.25V~±18V