JAJSDC8F June 2017 – March 2021 OPA145 , OPA2145
PRODUCTION DATA
OPA145 および OPA2145 (OPAx145) デバイスは、優れたドリフト、低電流ノイズ、ピコアンペアの入力バイアス電流を持つ低消費電力 JFET 入力アンプ・ファミリの製品です。これらの特長から、OPAx145 は高インピーダンス・センサからの小さな信号を増幅するための優れた選択肢になります。
レール・ツー・レール出力のインターフェイスにより、最新の単一電源、高精度のアナログ / デジタル・コンバータ (ADC) およびデジタル / アナログ・コンバータ (DAC) に接続できます。さらに、入力範囲に V- が含まれるため、設計者は電力管理を簡素化し、単一電源、低ノイズの JFET アーキテクチャを活用できます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
OPA145 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm | |
OPA2145 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |