JAJSG31B September 2018 – June 2019 OPA2156
PRODUCTION DATA.
OPA2156は、計画中の新世代36Vレール・ツー・レール・オペアンプの最初の製品です。
このデバイスは、非常に低いオフセット電圧 (±25μV) とドリフト (±0.5μV/℃)、小さなバイアス電流 (±5pA)、および非常に低い広帯域電圧ノイズ (3nV/√Hz) を実現しています。
レール・ツー・レールの入力および出力電圧範囲、広い帯域幅 (25MHz)、大きな出力電流 (100mA)、高いスルーレート (40V/µs) など、独自の特長を備えた OPA2156 は高電圧、高精度の産業機器に適した、堅牢かつ高性能なオペアンプです。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
OPA2156 | SOIC (8) | 4.90mm×3.90mm |
VSSOP (8) | 3.00mm×3.00mm |