JAJSFX4D June 2011 – August 2020 OPA171-Q1 , OPA2171-Q1 , OPA4171-Q1
PRODUCTION DATA
OPA171-Q1 ファミリのデバイスは 36V、単一電源、低ノイズのオペアンプで、2.7V (±1.35V) ~36V (±18V) の電源で動作できます。このシリーズは複数のパッケージで供給され、低オフセット、低ドリフト、低静止電流を実現します。シングル、デュアル、クワッドの各製品で同一の仕様を備え、設計の柔軟性を高めています。
ほとんどのオペアンプでは 1 つの電源電圧でしか動作が規定されていないのに対して、OPAx171-Q1 ファミリのデバイスは 2.7V~36V での動作が規定されています。電源レールの範囲外の入力信号が位相反転を起こすことはありません。
OPAx171-Q1 ファミリのデバイスは、最大 300pF の容量性負荷で安定です。通常の動作時に、入力は負のレールより 100mV 下まで、上限レールから 2V の範囲内で動作可能です。このデバイスは、上限レールより 100mV 上まで完全なレール ツー レール入力で動作できますが、上限レールから 2V 以内では性能が低下することに注意してください。
OPAx171-Q1 オペアンプは、-40℃~+125℃での動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
OPA171-Q1 | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60 mm |
OPA2171-Q1 | SOIC (8) | 4.90 mm × 3.91 mm |
VSSOP (8) | 3.00 mm × 3.00 mm | |
OPA4171-Q1 | SOIC (14) | 8.65 mm × 3.91 mm |
TSSOP (14) | 5.00 mm × 4.40 mm |