JAJSFB4H September 2010 – June 2024 OPA171 , OPA2171 , OPA4171
PRODUCTION DATA
OPAx171 ファミリには、位相反転の保護機能が搭載されています。多くのオペアンプでは、入力がリニア同相範囲を超えて駆動されると、位相反転が発生します。この条件が最も多く発生するのは非反転回路で、規定された同相電圧範囲を超えて入力を駆動すると、出力は逆のレールに反転します。OPAx171 の入力は、過剰な同相電圧による位相反転を防止します。代わりに、出力は適切なレールに制限されます。図 6-1 に、その性能を示します。
図 6-1 位相反転が発生しない| パラメータ | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 入力同相電圧 | (V+) – 2 | (V+) + 0.1 | V | |
| オフセット電圧 | 7 | mV | ||
| 温度依存性 | 12 | μV/℃ | ||
| 同相除去 | 65 | dB | ||
| 開ループ ゲイン | 60 | dB | ||
| GBW | 0.7 | MHz | ||
| スルー レート | 0.7 | V/μs | ||
| f = 1 kHz でのノイズ | 30 | nV/√Hz |