JAJSFB4H September 2010 – June 2024 OPA171 , OPA2171 , OPA4171
PRODUCTION DATA
OPAx171 ファミリの入力同相電圧範囲は、通常動作において負のレールより 100mV 下、および上限レールの 2V 以内です。
これらのデバイスは、上限レールより100mV上まで完全なレール ツー レール入力で動作できますが、上限レールから2V以内では性能が低下することに注意してください。この範囲の代表的性能を表 6-1 に示します。