OPA172、OPA2172、OPA4172 (OPAx172)は36V、単一電源、低ノイズのオペアンプのファミリで、+4.5V (±2.25V)~+36V (±18V)の範囲の電源で動作できます。高電圧CMOSオペアンプの新しい追加製品として、OPAx171およびOPAx170シリーズとともに、広範なアプリケーションの要求を満たす帯域幅、ノイズ、電力オプションのファミリを提供します。OPAx172はマイクロパッケージで供給され、低いオフセット、ドリフト係数、静止電流を実現します。広い帯域幅、高速なスルー・レート、高い出力電流駆動能力も、これらのデバイスの特長です。シングル、デュアル、クワッドの各製品で同一の仕様を備え、設計の柔軟性を高めています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
OPA172 | SC70 (5) | 2.00mm×1.25mm |
SOT-23 (5) | 2.90mm×1.60mm | |
SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm | |
OPA2172 | SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm |
VSSOP (8)(2) | 3.00mm×3.00mm | |
WSON (8) | 3.00mm×3.00mm | |
OPA4172 | SOIC (14) | 8.65mm×3.91mm |
TSSOP (14) | 4.40mm×5.00mm |