DATA SHEET
OPAx180-Q1 ドリフト係数0.1μV/℃、低ノイズ、 レール・ツー・レール出力、36V、ゼロ・ドリフト・オペアンプ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- OPA180-Q1デバイス温度グレード1:
動作時周囲温度範囲-40℃~+125℃
- OPA2180-Q1デバイス温度グレード2:
動作時周囲温度範囲 -40℃~+105℃
- デバイスHBM ESD分類レベル1C
- デバイスCDM ESD分類レベルC5
- 広い電源電圧範囲: ±2V~±18V
- 低いオフセット電圧: 75μV (最大値)
- ゼロ・ドリフト: 0.1μV/℃
- 低ノイズ: 10nV/√Hz
- 非常に低い1/fノイズ
- 非常に優れたDC精度
- PSRR: 126dB
- CMRR: 114dB
- オープン・ループ・ゲイン(AOL): 120dB
- 静止電流: 525μA (最大値)
- レール・ツー・レール出力:
入力に負のレールも含む
- 低いバイアス電流: 250pA (標準値)
- RFIフィルタ付きの入力
- MicroSizeパッケージ