JAJSID3E November 2019 – August 2022 OPA182 , OPA2182 , OPA4182
PRODMIX
OPA2182 は、ADS1225 とあわせて、24 ビットの差動ロード・セルまたは歪みゲージ・センサの信号コンディショニング・システムで使用されます。OPA2182 アンプは、2 個の計測アンプ (IA) で構成されており、帯域制限によりノイズを低減し、大きな容量性負荷の駆動を可能にします。ロード・セルには、5V の励起電圧 (VEX) から電力が供給され、作用する力に比例する差動電圧が得られます。差動電圧 は非常に小さく、両方の出力が VEX / 2 にバイアスされています。
この例では、優れた入力オフセット電圧 (0.45μV) と入力オフセット電圧ドリフト (0.003μV/℃)、低い広帯域ノイズ (5.7nV/√Hz)、ゼロフリッカー・ノイズ、優れた直線性、高い入力インピーダンスにより、OPA2182 を採用しています。アンプ 2 個の IA 構成により、DC バイアスを除去し、目的の差動信号を増幅し、24ビットのデルタ・シグマ ADS1225 A/D コンバータ (ADC) を駆動してアクイジションと変換を行います。ADS1225 は、100SPS のデータ・レート、シングル・サイクル・セトリング、および専用のスタート・ピン付きのシンプルな変換制御機能を備えています。
図 9-7 24 ビット差動ロード・セルまたは歪みゲージ・センサの信号コンディショニング回路図