JAJSNV3C june 2022 – july 2023 OPA186 , OPA2186 , OPA4186
PRODUCTION DATA
OPA186、OPA2186、OPA4186 (OPAx186) は、低消費電力、24V、レール・ツー・レール入出力のゼロドリフト・オペアンプです。これらのオペアンプのオフセット電圧は、わずか 10µV (最大値) であり、温度範囲全体でのオフセット電圧ドリフトは、わずか 0.04µV/℃ (最大値) です。これらのデバイスは、高精度計測機器、信号測定、アクティブ・フィルタ・アプリケーションに最適です。
OPAx186 は、静止消費電流が 90μA と小さいため、消費電力の制約が厳しいバッテリ駆動計測器や携帯型システムなどのアプリケーションに理想的です。
さらに、同相信号除去比が高いアーキテクチャおよび低いオフセット電圧により、正側レールでのハイサイド電流シャント監視も可能です。また、これらのデバイスは、輸送、取り扱い、組み立て中も堅牢に ESD 保護されます。
部品番号 | チャネル | パッケージ (1) |
---|---|---|
OPA186 | シングル | D (SOIC、8) |
DBV (SOT-23、5) | ||
OPA2186 | デュアル | D (SOIC、8) |
DDF (SOT-23、8) | ||
OPA4186 | クワッド | D (SOIC、14) |