OPA205、OPA2205、OPA4205 (OPAx205) は、業界標準の OPAx277 ファミリの次世代製品です。OPA206 および OPA2206 は、同じオペアンプ・コアを持つ関連デバイスですが、電源電圧を ±40 V 超過する入力過電圧保護の追加機能を備えています。これらのデバイスは、スーパーベータ入力を備えた高精度バイポーラ e-trim™ オペアンプです。テキサス・インスツルメンツ独自のトリミング技術は、±4μV (±2μV、高グレード) の標準的な入力オフセット電圧と、±0.08μV (±0.04μV、高グレード) の標準的な入力オフセット電圧ドリフトを実現するために使用されています。
バイポーラ・プロセスで設計された OPAx205 は、わずか 220µA の静止電流に対して 3.6MHz のゲイン帯域幅を備えています。このデバイスは、1kHz においてわずか 7.2nV/√Hz という低電圧ノイズ密度も達成しています。スーパー・ベータ入力により、OPAx205 は、100pA (標準値) の非常に小さい入力バイアス電流と 110fA/√Hz の電流ノイズ密度を実現しています。
高い性能を備えた OPAx205 は、流量および圧力トランスミッタ、携帯型データ・アクイジション (DAQ) システム、高密度ソース・メジャー・ユニット (SMU) など、高精度と低消費電力を必要とするシステムに最適です。
部品番号 | チャネル | パッケージ(1) |
---|---|---|
OPA205 | シングル | D (SOIC、8) |
OPA2205(2) | デュアル | D (SOIC、8) |
デュアル | DGK (VSSOP、8) | |
OPA4205 | クワッド | D (SOIC、14) |
クワッド | PW (TSSOP、14) |
Changes from Revision E (December 2022) to Revision F (March 2023)
Changes from Revision D (September 2022) to Revision E (December 2022)
Changes from Revision C (July 2022) to Revision D (September 2022)
Changes from Revision B (August 2021) to Revision C (July 2022)
Changes from Revision A (May 2021) to Revision B (August 2021)
PIN | TYPE | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NAME | NO. | ||
+IN | 3 | Input | Noninverting input |
–IN | 2 | Input | Inverting input |
NC | 1, 5, 8 | — | No internal connection (can be left floating) |
OUT | 6 | Output | Output |
V+ | 7 | — | Positive (highest) power supply |
V– | 4 | — | Negative (lowest) power supply |
PIN | TYPE | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NAME | NO. | ||
+IN A | 3 | Input | Noninverting input, channel A |
–IN A | 2 | Input | Inverting input, channel A |
+IN B | 5 | Input | Noninverting input, channel B |
–IN B | 6 | Input | Inverting input, channel B |
OUT A | 1 | Output | Output, channel A |
OUT B | 7 | Output | Output, channel B |
V+ | 8 | — | Positive (highest) power supply |
V– | 4 | — | Negative (lowest) power supply |
PIN | TYPE | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NAME | NO. | ||
+IN A | 3 | Input | Noninverting input, channel A |
+IN B | 5 | Input | Noninverting input, channel B |
+IN C | 10 | Input | Noninverting input, channel C |
+IN D | 12 | Input | Noninverting input, channel D |
–IN A | 2 | Input | Inverting input, channel A |
–IN B | 6 | Input | Inverting input, channel B |
–IN C | 9 | Input | Inverting input, channel C |
–IN D | 13 | Input | Inverting input, channel D |
OUT A | 1 | Output | Output, channel A |
OUT B | 7 | Output | Output, channel B |
OUT C | 8 | Output | Output, channel C |
OUT D | 14 | Output | Output, channel D |
V+ | 4 | — | Positive (highest) power supply |
V– | 11 | — | Negative (lowest) power supply |