JAJSQ05C may 1998 – march 2023 OPA2227 , OPA2228 , OPA227 , OPA228 , OPA4227 , OPA4228
PRODUCTION DATA
OPAx22x シリーズのオペアンプは、±2.5V~±18V のデュアル電源で動作し、優れた性能を発揮します。ほとんどのオペアンプは 1 つの電源電圧でのみ動作が規定されているのに対して、OPA227 シリーズは現実のアプリケーションに対応しているため、±5V~±15V の電源電圧範囲に対して同じ規定の組が適用されます。OPAx22x デバイスは、±5V~±15V の電源で使用できることが規定されています。一部のアプリケーションでは、正と負の出力電圧スイングが等しくなくてもかまいません。電源電圧を等しくする必要はありません。OPAx22x シリーズは、電源間の電圧差が 5V~36V の範囲で動作します。たとえば、正の電源電圧を 25V、負の電源電圧を -5V に設定したり、その逆に設定したりできます。主要なパラメータは、-40℃~+85℃の温度範囲で仕様が規定されています。動作電圧または温度によって大きく変化するパラメータを、セクション 6.9 に示します。