JAJSQ05C may 1998 – march 2023 OPA2227 , OPA2228 , OPA227 , OPA228 , OPA4227 , OPA4228
PRODUCTION DATA
ユニティ・ゲイン構成のオペアンプでソース・インピーダンスを変化させたときの回路の合計ノイズを、図 7-4 に示します (帰還抵抗ネットワークを使用していないため、他にノイズの原因となるものはありません)。2 つの異なるオペアンプと、回路の合計ノイズの計算値が示されています。OPA227 は電圧ノイズが非常に小さいため、ソース・インピーダンスが低い (20kΩ 未満) 場合に適した選択肢です。類似の高精度オペアンプ OPA227 では、電圧ノイズが多少大きくなりますが、電流ノイズは小さくなります。OPA277 は、中程度のソース・インピーダンス (10kΩ~100kΩ) で優れたノイズ性能を実現します。100kΩ を上回る場合は、OPA132 (超低電流ノイズ) のような FET 入力オペアンプの方が優れた性能を発揮する可能性があります。図 7-4 の式を使用して、回路の合計ノイズを計算します。ここで、en=電圧ノイズ、in=電流ノイズ、RS=ソース・インピーダンス、k=ボルツマン定数=1.38 × 10-23 J/K、T はケルビン (K) 単位の温度です。ノイズの計算の詳細については、セクション 7.3.7 を参照してください。
図 7-4 ユニティ・ゲイン・バッファ構成の OPA227 のノイズ性能