JAJSQ05C may 1998 – march 2023 OPA2227 , OPA2228 , OPA227 , OPA228 , OPA4227 , OPA4228
PRODUCTION DATA
OPAx22x の入力保護には、バック・ツー・バック・ダイオードを使用します (図 7-2 を参照)。パルス条件などにより、これらのダイオードのターンオン・スレッショルドを超えると、アンプのスルーレートは有限なので、入力保護ダイオードに電流が流れる可能性があります。外部に電流制限用の抵抗がないと、入力デバイスが破壊される恐れがあります。大きな入力電流を持つソースは、アンプに微妙な損傷を引き起こす恐れがあります。ユニットは機能し続けますが、入力オフセット電圧、ドリフト、ノイズなどの重要なパラメータが変化する可能性があります。
OPA227 をユニティ・ゲイン・バッファ (フォロワー) として使用するときは、入力電流を 20mA に制限します。帰還抵抗または抵抗をソースと直列に挿入することで、この制限を行えます。抵抗の十分なサイズは、式 1 で計算されます。
ここで
たとえば、10V のパルス (VS = 10V) では、500Ω の合計ループ抵抗が必要です。ソース・インピーダンスが電流を制限するため十分な大きさなら、追加の抵抗は必要ありません。ノイズが増加するため、外付け抵抗のサイズは注意深く選択してください。ノイズ計算の詳細については、セクション 7.3.6を参照してください。電流制限用の帰還抵抗の実装例を、図 7-2 に示します。