JAJSOK7H April 2022 – November 2024 OPA2310 , OPA310 , OPA4310
PRODUCTION DATA
OPAx310 ファミリのレール ツー レール入出力オペアンプは、大出力電流アプリケーション専用に設計されています。本デバイスは 1.5V~5.5V で動作し、ユニティ ゲインで安定しているため、幅広い汎用アプリケーションに適しています。Class AB 出力段は、デバイスが強制的に短絡モードやサーマル シャットダウン モードに移行していなければ、V+ と V- 間の任意のポイントに接続された小さな抵抗負荷を駆動できます。入力同相電圧範囲には両方のレールが含まれているため、OPAx310 シリーズは多くの単電源構成またはデュアル電源構成で使用できます。