動作時周囲温度範囲内 (特に記述のない限り) (1)
|
最小値 |
最大値 |
単位 |
電源電圧、VS = (V+) - (V-) |
電源電圧、VS = (V+) - (V-) |
0 |
7 |
V |
信号入力ピン |
同相電圧 (2) (3) |
– 0.5 |
6.0 |
V |
差動電圧 (2) (3) |
|
±6.0 |
V |
電流 (3) |
-10 |
10 |
mA |
出力短絡 (4) |
連続 |
動作時周囲温度、TA |
-55 |
150 |
℃ |
接合部温度、TJ |
|
150 |
℃ |
保管温度、Tstg |
-65 |
150 |
℃ |
(1) 「絶対最大定格」の範囲外の動作は、デバイスの永続的な損傷の原因となる可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを意味するものではありません。「絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用すると、デバイスが完全に機能しない可能性があり、デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を縮める可能性があります。
(2) 入力ピンは、6.0V 以内に維持されている限り、(V+) を超えるスイングが可能です。入力ピンから (V+) へのダイオード構造はありません。
(3) 入力ピンは (V-) に対してダイオード クランプされています。(V–) より 0.3V 低い入力信号は、電流を 10mA 以下に制限する必要があります。
(4) グランドへの短絡、パッケージあたり 1 台のアンプ。