JAJSGL4 December 2018 OPA2313-Q1
PRODUCTION DATA.
OPA2313-Q1デュアル・チャネル・オペアンプは、低消費電力と優れた性能を両立した製品です。これによって、インフォテインメント、エンジン制御ユニット、車載用照明など広範な用途に使用できます。OPA2313-Q1はレール・ツー・レール入出力(RRIO)、低い静止電流(標準値50μA)、広い帯域幅(1MHz)、非常に低いノイズ(1kHzにおいて25nV/√Hz)が特長で、コストと性能の適切なバランスが必要な各種のアプリケーションに適しています。さらに、入力バイアス電流が小さいため、このデバイスはソース・インピーダンスがメガオーム単位のアプリケーションでも使用できます。
OPA2313-Q1は堅牢に設計されており、150pFまでの容量性負荷に対するユニティ・ゲイン安定性、RFI/EMI除去フィルタの搭載、オーバードライブ状態で位相反転が発生しない、高い静電放電(ESD)保護(4kV HBM)といった特長があるため、回路設計が容易です。
これらのデバイスは、1.8V (±0.9V)~5.5V (±2.75V)の電圧で動作するよう最適化され、拡張温度範囲の-40℃ ~+125℃での動作が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
OPA2313-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm |
VSSOP (8) | 3.00mm×3.00mm |