JAJSO46D February 2022 – December 2023 OPA2328 , OPA328
PRODMIX
OPAx328 は、優れた DC および AC 性能を実現します。これらのデバイスは最大 5.5V の電源で動作し、超低入力バイアス電流と 40MHz の帯域幅を実現します。これらの特長から、OPAx328 ファミリの堅牢なオペアンプは、通信と産業用の両方のアプリケーションに最適です。