JAJSO46D February 2022 – December 2023 OPA2328 , OPA328
PRODMIX
OPAx328 には、すべてのピンに内部静電気放電 (ESD) 保護回路が組み込まれています。入力ピンおよび出力ピンの場合、主にこの保護回路は、入力ピンと電源ピンの間に接続された電流ステアリング ダイオードで構成されます。これらの ESD 保護ダイオードは、電流が 10mA に制限されている限り、回路内で入力オーバードライブも保護します。多くの入力信号は、本質的に 10mA 未満に制限された電流であり、制限抵抗は必要はありません。図 6-1 に、入力電流を制限するために駆動入力に直列入力抵抗 (RIN) を追加する方法を示します。追加された抵抗はアンプ入力で熱ノイズを引き起こすため、ノイズに敏感なアプリケーションではこの値を最小限に抑える必要があります。