JAJSO46D February   2022  – December 2023 OPA2328 , OPA328

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報 - OPA328
    5. 5.5 熱に関する情報 - OPA2328
    6. 5.6 電気的特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 入力および ESD 保護
      2. 6.3.2 レール ツー レール入力
      3. 6.3.3 位相反転
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 容量性負荷および安定度
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 双方向電流センシング
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 トランスインピーダンス アンプ
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイスのサポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 8.1.1.2 TINA-TI™シミュレーション・ソフトウェア (無償ダウンロード)
        3. 8.1.1.3 DIP アダプタ評価基板
        4. 8.1.1.4 DIYAMP-EVM
        5. 8.1.1.5 フィルタ設計ツール
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

シングル チャネル OPA328 およびデュアル チャネル OPA2328 (OPAx328) は、超低ノイズと広帯域幅に最適化された高精度、低電圧 CMOS オペアンプの新世代ファミリです。

OPAx328 のリニア入力段は、ゼロ クロスオーバー歪みを特長とし、入力範囲全体で 120dB (標準値) の優れた同相除去比 (CMRR) を実現しています。入力同相範囲は、負および正の電源レールよりも 100mV 拡張されています。出力電圧のスイングは通常、レールから 10mV の範囲内です。

また、OPAx328 は、 テキサス・インスツルメンツ独自の e-trim™ オペアンプ技術を採用しており、入力スイッチングやオートゼロ技術を必要とせずに、超低オフセットと低入力オフセット ドリフトという独自の組み合わせを実現します。

低ノイズ (6.1nV/√Hz) と高速動作 (40 MHz、30V/μs) により、これらのデバイスはサンプリング A/D コンバータ (ADC) の駆動にも適しています。

OPAx328 は、高インピーダンス入力、単一電源アプリケーションにも最適です。入力バイアス電流が小さく入力容量も小さいため、低い光電流 (1nA 未満) で高周波数のトランスインピーダンス ゲインを実現できます。

製品情報
部品番号 チャネル / シャットダウン パッケージ (1)
OPA328 シングル / なし DBV (SOT-23、5)
OPA328S(2) シングル / あり DBV (SOT-23、6)
OPA2328 デュアル / なし D (SOIC、8)
DGK (VSSOP、8)
DRG (WSON、8)
OPA4328(2) クワッド / なし PW (TSSOP、14)
クワッド / あり RUM (WQFN、16)
詳細については、セクション 10 を参照してください。
プレビュー情報 (量産データではありません)。