JAJSO46D February 2022 – December 2023 OPA2328 , OPA328
PRODMIX
OPAx328 は 2.2V~5.5V (±1.1V~±2.75V) で動作が規定されており、多くの仕様は -40℃~+125℃ で適用されます。動作電圧または温度に関して大きな変動を示す可能性があるパラメータについては、セクション 5.7 を参照してください。
6V を超える電源電圧を印加すると、デバイスに永続的な損傷を与える可能性があります。セクション 5.1 を参照してください。
電源ピンの近くに 0.1μF のバイパス・コンデンサを配置すると、ノイズの多い電源や高インピーダンスの電源からの誤差を低減できます。バイパス・コンデンサの配置の詳細については、セクション 7.4 を参照してください。