JAJSO46E February   2022  – January 2025 OPA2328 , OPA328

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報 - OPA328
    5. 5.5 熱に関する情報 - OPA2328
    6. 5.6 電気的特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 入力および ESD 保護
      2. 6.3.2 レール ツー レール入力
      3. 6.3.3 位相反転
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 容量性負荷および安定度
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 双方向電流センシング
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 トランスインピーダンス アンプ
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイスのサポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 8.1.1.2 TINA-TI™シミュレーション ソフトウェア (無償ダウンロード)
        3. 8.1.1.3 DIP アダプタ評価基板
        4. 8.1.1.4 DIYAMP-EVM
        5. 8.1.1.5 Analog Filter Designer
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|8
  • DGK|8
  • DRG|8
  • YBJ|24
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

レール ツー レール入力

OPAx328 は真のレール ツー レール入力動作を特長とし、最小 ±1.1V (2.2V) の電源電圧で動作します。OPAx328 アンプの設計には内部チャージ ポンプが含まれており、外部電源 (VS+) より約 1.6V 高い電圧で内部電源レールを使用してアンプの入力段に電力を供給します。この内部電源レールにより、単一の差動入力ペアを動作させ、非常に広い入力同相範囲にわたって非常に線形性の高い状態を維持できます。独自のゼロ クロスオーバー入力トポロジにより、多くのレール ツー レール相補入力段オペアンプ特有の、入力オフセット遷移領域が除去されます。このトポロジにより、OPAx328 は同相入力範囲全体にわたって優れた同相性能 (CMRR > 120dB、標準値) を実現し、両方の電源レールを 100mV 上回る範囲まで拡張できます。A/D コンバータ (ADC) を駆動する場合、OPAx328 の高い線形 VCM 範囲により、最大の直線性と最小の歪みを実現します。