JAJSO46D February   2022  – December 2023 OPA2328 , OPA328

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報 - OPA328
    5. 5.5 熱に関する情報 - OPA2328
    6. 5.6 電気的特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 入力および ESD 保護
      2. 6.3.2 レール ツー レール入力
      3. 6.3.3 位相反転
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 容量性負荷および安定度
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 双方向電流センシング
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 トランスインピーダンス アンプ
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイスのサポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 8.1.1.2 TINA-TI™シミュレーション・ソフトウェア (無償ダウンロード)
        3. 8.1.1.3 DIP アダプタ評価基板
        4. 8.1.1.4 DIYAMP-EVM
        5. 8.1.1.5 フィルタ設計ツール
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

TA = 25℃ で、VS = ±1.1V~±2.75V (VS = 2.2V~5.5V)、RL = 10kΩ を VS/2 に接続、VCM = VOUT = VS/2、製造最終テストで規定された最小および最大仕様 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
オフセット電圧
VOS 入力オフセット電圧 OPA2328D、DGK、DRG ±3 ±50 μV
OPA328DBV ±3 ±75
dVOS/dT 入力オフセット電圧ドリフト TA = -40℃~+125℃ OPA328DBV、OPA2328D、DGK ±0.15 ±1 μV/℃
OPA2328DRG ±0.15 ±1.5
PSRR 電源除去比 VS = ±1.1V~±2.75V ±1 ±10 μV/V
VS = ±1.1V~±2.75V、TA = –40℃~+125℃ ±15 ±40
チャネル セパレーション (デュアル、クワッド) f = dc 140 dB
f = 100kHz 75
入力バイアス電流
IB 入力バイアス電流 ±0.2 ±1 pA
TA = 0℃~85℃ 10
TA = –40℃~+125℃ 100
IOS 入力オフセット電流 ±0.2 ±1 pA
TA = 0℃~85℃ 10
TA = –40℃~+125℃ 100
ノイズ
  入力電圧ノイズ f = 0.1Hz~10Hz   3   μVPP
eN 入力電圧ノイズ密度 f = 100Hz   25   nV/√Hz
f = 1kHz   9.8  
f = 10kHz   6.1  
iN 入力電流ノイズ f = 10kHz   0.125   pA/√Hz
入力電圧
VCM 同相電圧 (V–) - 0.1 (V+) + 0.1 V
CMRR 同相除去比 (V–) – 0.1V < VCM < (V+) + 0.1V 106 120 dB
TA = -40℃~+125℃ 96 110
入力容量
ZID 差動 1 || 4 TΩ || pF
ZICM 同相 1 || 2 TΩ || pF
開ループ ゲイン
AOL 開ループ電圧ゲイン (V–) + 100mV < VO < (V+) – 100mV 108 132 dB
TA = -40℃~+125℃ 96 130
(V–) + 200mV < VO < (V+) – 200mV、
RL = 2kΩ
106 123
TA = -40℃~+125℃ 90
周波数応答
GBW ゲイン帯域幅積 ゲイン = 100 40 MHz
SR スルー レート 4-V ステップ、ゲイン = +1 30 V/µs
tS セトリング タイム 0.1% まで、1-V ステップ、ゲイン = +1 0.1 μs
0.01% まで、1-V ステップ、ゲイン = +1 0.18
過負荷回復時間 VIN × ゲイン > VS 0.5 μs
THD+N 全高調波歪み + ノイズ VO = 1VRMS、ゲイン = +1、f = 1kHz 0.0001 %
出力
両方のレールからの電圧出力スイング VS = 2.2V 5 mV
RL = 2kΩ 15
VS = 5.5V OPA328DBV、OPA2328D、DGK 5
OPA2328DRG 10
RL = 2kΩ、
OPA328DBV、OPA2328D、DGK
15
RL = 2kΩ、
OPA2328DRG
20
ISC 短絡電流 シンク、VS = 5.5V -65 mA
ソース、VS = 5.5V 55
CLOAD 容量性負荷駆動能力 ゲイン = +1 28 pF
RO オープン ループ出力インピーダンス f = 10kHz 55 Ω
電源
IQ アンプごとの静止電流 IO = 0A 3.8 4.5 mA
IO = 0A、TA = –40℃~+125℃ 5.0
シャットダウン (OPA328SDBV および OPA4328RUM)
IQSD シャットダウン時の静止電流 すべてのアンプがディセーブル 30 50 μA
ZOFF シャットダウン時の出力インピーダンス すべてのアンプがディセーブル 100 || 16 GΩ || pF
VIH High レベル入力電圧 アンプがイネーブル (V+) - 0.5 V
VIL Low レベル入力電圧 アンプがディセーブル (V-) + 0.5 V
tON 出力イネーブル時間 G = 1、VOUT = 0.9 × VS/2、すべてのアンプがイネーブル 10 μs
tOFF 出力ディスエーブル時間 G = 1、VOUT = 0.1 × VS/2、すべてのアンプがディセーブル 3 μs
EN ピン入力リーク
電流
VIH = V+ 0.02 μA
VIL = V- 1