JAJSIN9B December 2008 – February 2020 OPA2333-Q1
PRODUCTION DATA.
OPA2333-Q1 CMOS オペアンプは、独自の自動較正技術を採用することで、非常に低いオフセット電圧 (10μV 以下) を実現しながら、時間経過および温度変動に対するドリフトをほぼゼロに抑えています。これらの小型、高精度、低静止電流のオペアンプは、レールを 100mV 上回る同相範囲を持つ高インピーダンス入力と、レールの 50mV 以内までスイングするレール・ツー・レール出力を備えています。最低 1.8V (±0.9V)、最高 5.5V (±2.75V) のシングルまたはデュアル電源が使用できます。このデバイスは、低電圧の単一電源で動作するように最適化されています。
OPA2333-Q1 は、従来の相補入力段に見られるクロスオーバーを持たず、同相除去比 (CMRR) が優れています。この設計により、アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)の微分直線性の低下がなく、優れたADC駆動性能が得られます。
OPA2333-Q1 は、–40℃~+125℃ で動作が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
OPA2333-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm |
VSSOP (8) | 3.00mm×3.00mm |