OPA2356-EP 高速、電圧帰還型 CMOS オペアンプは、ビデオや、広い帯域幅を必要とする他のアプリケーション用に設計されています。OPA2356-EP はユニティ・ゲイン安定で、大きな出力電流を駆動できます。差動ゲインは 0.02%、差動位相は 0.05°です。静止電流は、チャネルごとにわずか 8.3mA です。
OPA2356-EP は、最低 2.5V (±1.25V)、最高 5.5V (±2.75V) のシングルまたはデュアル電源で動作するよう最適化されています。OPA2356-EP の同相入力範囲はグランドの 100mV 下から、V+ の 1.5V 上まで伸びています。出力スイングはレールから 100mV 以内で、広いダイナミック・レンジに対応しています。
OPA2356-EP は、デュアル (VSSOP-8) バージョンで供給されます。これらのバージョンは、完全に独立した回路によりクロストークを最小化し、干渉の発生を防止しています。OPA2356-EP は、-55℃~125℃の拡張温度範囲で動作が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
OPA2356MDGKREP | VSSOP (8) | 3.00mm×3.00mm |
OPA2356MDGKTEP |