JAJSF79F March 2002 – April 2018 OPA2357 , OPA357
PRODUCTION DATA.
OPA357シリーズの高速、電圧帰還型CMOSオペアンプは、広い帯域幅を必要とするビデオおよびその他のアプリケーション用に設計されています。いずれもユニティ・ゲイン安定で、大きな出力電流を駆動できます。差動ゲインは0.02%、差動位相は0.09°です。静止電流はチャネルごとにわずか4.9mAです。
OPA357シリーズのオペアンプは、最低2.5V (±1.25V)、最高5.5V (±2.75V)のシングルまたはデュアル電源で動作するよう最適化されています。同相入力範囲は電源の範囲よりも拡大されています。出力スイングはレールから100mV以内で、広いダイナミック・レンジに対応しています。
シングル・バージョン(OPA357)は小型のSOT23-6パッケージで、デュアル・バージョン(OPA2357)はVSSOP-10パッケージで供給されます。
デュアル・バージョンは、完全に独立した回路により、クロストークを最小化し、干渉の発生を防止しています。どちらのバージョンも、拡張温度範囲の-40℃~+125℃で仕様が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
OPA357 | SOT23 (6) | 2.90mm×1.60mm |
OPA2357 | VSSOP (10) | 3.00mm×3.00mm |