DATA SHEET
OPA375、OPA2375、OPA4375 500µV (最大値)、10MHz、低い広帯域ノイズ、RRO オペアンプ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 低い広帯域ノイズ:3.5nV/√Hz
- 低いオフセット電圧:500μV (最大値)
- 低い THD+N:0.00015%
- ゲイン帯域幅:10MHz
- レール・ツー・レール出力
- ユニティ・ゲイン安定
- 低い IQ:
- OPA375:890µA/Ch
- OPA2375/OPA4375:990µA/Ch
- 広い電源電圧範囲:
- OPA375:2.25V~5.5V
- OPA2375/OPA4375:1.7V~5.5V
- 低いオフセット電圧ドリフト:±0.16µV/℃