JAJSJP7C April 2011 – March 2021 OPA2376-Q1 , OPA376-Q1 , OPA4376-Q1
PRODUCTION DATA
OPAx376-Q1 ファミリは、新世代の低ノイズ e-trim™ オペアンプであり、優れた DC 精度と AC 性能を実現します。レール・ツー・レール出力、低オフセット (最大 25μV)、低ノイズ (7.5nV/√Hz)、静止電流 950μA (最大値)、5.5MHz 帯域幅により、このデバイスは高精度で携帯性の高いさまざまなアプリケーションに非常に魅力的です。さらに、これらのデバイスは電源範囲が広く、PSRR が非常に優れているため、OPA376-Q1 は、バッテリから直接レギュレーションなしで動作するアプリケーションにも理想的です。
OPA376-Q1 (シングル・バージョン) は MicroSIZE SC70-5、SOT23-5、SOIC-8 パッケージで供給されます。OPA2376-Q1 (デュアル) は、SOIC-8 および VSSOP-8 パッケージで供給されます。OPA4376-Q1 (クワッド) は、TSSOP-14 パッケージで供給されます。どのバージョンも、-40℃~+125℃ での動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
OPA376-Q1 | SC70 (5) | 2.00mm × 1.25mm |
SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm | |
SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm | |
OPA2376-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
OPA4376-Q1 | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
Changes from Revision B (May 2016) to Revision C (March 2021)
Changes from Revision A (January 2016) to Revision B (May 2016)
Changes from Revision * (April 2011) to Revision A (January 2016)