JAJSKH3D December 2020 – April 2024 OPA2391 , OPA391 , OPA4391
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
まず、VREF 電圧を決定します。この電圧は、最大ヘッドルームと分解能の間のバランスを取り、CE 端子の最小スイングを許容するものにします。これは、一般的に、濃度 (センサ電流) の増加に伴い、CE 端子が RE 電位に対して負になることがよくあるためです。ベンチ測定では、この特定のセンサでは、300ppm での CE と RE の差が 180mV であることがわかりました。負の CE スイング、フットルーム、10kΩ 抵抗の両端の電圧降下を許容するため、VREF に 300mV を選択します。
ここで
次に、予測される最大濃度での最大センサ電流を計算します。
ここで
次に、測定に使用可能なリファレンス電圧よりも大きい出力スイング範囲を求めます。
ここで
最後に、最大スイングと最大センサ電流を使用して、トランスインピーダンス抵抗値 (RF) を計算します。