JAJSKH3E December   2020  – October 2024 OPA2391 , OPA391 , OPA4391

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報:OPA391
    5. 5.5 熱に関する情報:OPA2391
    6. 5.6 熱に関する情報:OPA4391
    7. 5.7 電気的特性:OPA391DCK、OPA2391YBJ
    8. 5.8 電気的特性:OPA2391DGK、OPA4391PW
    9. 5.9 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 低い入力バイアス電流
      2. 6.3.2 入力差動電圧
      3. 6.3.3 容量性負荷駆動能力
      4. 6.3.4 EMI 除去
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 3 端子 CO ガス センサ
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 4mA~20mA のループ設計
        1. 7.2.2.1 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイスのサポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 8.1.1.2 TINA-TI™シミュレーション ソフトウェア (無償ダウンロード)
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • DGK|8
  • YBJ|9
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

3 端子 CO ガス センサ

図 7-1 に、3 端子のバイアスなし CO センサと組み合わせて使用する、シンプルなマイクロパワー ポテンショスタット回路を示します。この同じ設計は、他のさまざまな 3 端子ガス センサや電気化学セルにも応用できます。基本的なセンサには、センス電極または動作電極 (WE)、カウンタ電極 (CE)、リファレンス電極 (RE) の 3 つの電極があります。電流は CE と WE の間を流れ、検出された濃度に比例します。RE は内部基準点の電位を監視します。バイアスなしのセンサでは、CE のバイアスを調整して、WE と RE を同じ電位に維持する必要があります。U1 で形成されたポテンショスタット回路を介して、サーボ フィードバック アクションにより RE ピンが VREF で設定された電位に維持されます。センサの静電容量が大きいため、R1 は安定性を維持します。C1 と R2 はポテンショスタット インテグレータを形成し、フィードバック時間を一定に設定します。U2 はトランスインピーダンス アンプ (TIA) を形成し、検出されたセンサ電流を比例電圧に変換します。式 1 は、RF を使用して、トランスインピーダンス ゲインとその感度を計算します。

式 1. V T I A = - I × R F + V R E F

RLoad は、通常はセンサのメーカーによって指定される負荷抵抗値です (一般的には 10Ω)。WE での電位は、印加された VREF によって設定されます。

OPA391 OPA2391 OPA4391 3 端子 CO ガス センサ 図 7-1 3 端子 CO ガス センサ