JAJSKH3D December 2020 – April 2024 OPA2391 , OPA391 , OPA4391
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
OPAx391 では入力ノード間にダイオードが接続されていないため、電源電圧間の任意の入力電圧に対応できます。図 6-1 に入力の構造を示します。これらのデバイスは、電源電圧を上回らない任意の差動入力電圧に耐えられますが、0.5V を超える差動入力電圧では連続動作させないようにしてください。