JAJSKH3D December 2020 – April 2024 OPA2391 , OPA391 , OPA4391
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VS | 電源電圧、VS = (V+) - (V-) | 単電源 | 6 | V | |
両電源 | ±3 | ||||
入力電圧、すべてのピン | 同相 | (V-) - 0.5 | (V+) + 0.5 | V | |
差動 | (V+) - (V-) + 0.5 | ||||
入力電流、すべてのピン | ±10 | mA | |||
出力短絡 (2) | 連続 | 連続 | |||
TA | 動作温度 | -55 | 150 | ℃ | |
TJ | 接合部温度 | -55 | 150 | ℃ | |
Tstg | 保管温度 | -65 | 150 | ℃ |