JAJSMV2H may 2008 – june 2023 OPA2673
PRODUCTION DATA
OPA2673 は、広帯域幅と共に大電流駆動が求められるアプリケーションのために ±3.5 V to ±6.5 V の広い電源電圧範囲で動作するように設計された高速大電流出力の電流帰還型アンプ (CFA) です。OPA2673 は、高出力インピーダンス状態で動作できるようにオフライン・モードを備えているため、バス・トポロジで接続した際にもネットワークに負荷をかけません。図 3-1 に、OPA2673 の 2 つのチャネルを 2 つの独立したアンプとして使い、または差動入力 / 差動出力構成で接続する方法を示します。