JAJSMV2H may 2008 – june 2023 OPA2673
PRODUCTION DATA
OPA2673 は、低コストのデュアル・モノリシック・オペアンプとして比類のない出力電圧および電流性能を実現します。25℃の無負荷状態では、出力電圧は、どちらの電源レールからも 1.1V 以内 (標準値) までスイングします。テスト済み (+25℃) のスイング制限値は、どちらのレールからも 1.2V 以内です。OPA2673 は、室温で約 700 mA のソースおよびシンク電流を供給できます。図 8-4 と図 8-5 に、各種の温度と負荷条件における OPA2673 の出力電流と出力電圧との関係を示します。
前述の仕様については、電圧の制限値と電流の制限値を別々に考慮してください。多くのアプリケーションでは、電圧と電流の積 (V-I 積) は回路の動作に深く関係しています。図 8-5 に、ゼロ電圧出力電流制限値 (X 軸) とゼロ電流出力電圧制限値 (Y 軸) をそれぞれ示します。このグラフは 2W の最大内部消費電力 (この場合、1 チャネルのみ) の安全動作領域によって囲まれており、これらの 4 つの象限は、OPA2673 の出力駆動能力をより詳細に表現しています。このグラフに重ね合わせた抵抗負荷線は、OPA2673 が出力能力をも 2W の消費電力限界をも超えずに、10Ω で ±4V、25Ω で ±4.5V を駆動できることを示しています。100Ω の負荷線 (標準的なテスト回路負荷) は、 「電気的特性」に記載された ±4.8V の最大出力スイング能力を示しています。