JAJSMV2H may 2008 – june 2023 OPA2673
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AC 特性 | ||||||
SSBW | 小信号帯域幅 | G = 4V/V、RF = 402Ω、VO = 0.5VPP | 310 | MHz | ||
LSBW | 大信号帯域幅 | Vo = 4VPP | 160 | |||
SR | スルーレート (20% と 80% の間) | VO = 5V ステップ | 3000 | V/µs | ||
HD2 | 第 2 次高調波歪み | VO = 2VPP、20MHz、RL = 50Ω | -69 | dBc | ||
HD3 | 第 3 次高調波歪み | -72 | ||||
en | 入力電圧ノイズ | f ≧ 1MHz、入力換算 | 2.6 | nV/√Hz | ||
入力オフセット電圧 (各アンプ) | ±2 | ±7 | mV | |||
TA = -40℃~85℃ | ±9 | |||||
IO | 出力電流 (ソースおよびシンク) | RL = 4Ω | ±350 | ±500 | mA | |
RL = 4Ω、TA = -40℃~85℃ | ±300 | |||||
短絡出力電流 | ソースおよびシンク | ±1000 | ||||
電源 | ||||||
IQ | 静止電流 、両方のチャネルの合計 | 25 | 31 | mA | ||
TA = -40℃~85℃ | 34 |