JAJSMV2H may 2008 – june 2023 OPA2673
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AC 特性 | ||||||
SSBW | 小信号帯域幅 | G = 4V/V、RF = 402Ω、VO = 0.5VPP | 260 | MHz | ||
LSBW | 大信号帯域幅 | Vo = 4VPP | 140 | |||
SR | スルーレート (20% と 80% の間) | VO = 5V ステップ | 2700 | V/µs | ||
HD2 | 第 2 次高調波歪み | VO = 2VPP、20MHz、RL = 50Ω | -66 | dBc | ||
HD3 | 第 3 次高調波歪み | -70 | ||||
en | 入力電圧ノイズ | f ≧ 1MHz、入力換算 | 3.2 | nV/√Hz | ||
入力オフセット電圧 (各アンプ) | ±2 | ±7 | mV | |||
TA = -40℃~85℃ | ±9 | |||||
IO | 出力電流 (ソースおよびシンク) | RL = 4Ω | ±120 | ±180 | mA | |
RL = 4Ω、TA = -40℃~85℃ | ±110 | |||||
短絡出力電流 | ソースおよびシンク | ±1000 | ||||
電源 | ||||||
IQ | 静止電流、両方のチャネルの合計 | 17 | 21 | mA | ||
TA = -40℃~85℃ | 23 |