JAJSN85C april 2022 – may 2023 OPA2675
PRODUCTION DATA
OPA2675 の高出力電力能力により、極端な動作条件下ではヒートシンクまたは強制エアフローが必要になることがあります。望ましい最大接合部温度から、許容される最大内部消費電力を設定します。これについては、次の段落で説明します。最大接合部温度 150℃を超えないようにしてください。
動作時の接合部温度 (TJ) は次の式で与えられます。
合計内部消費電力 (PD) は、静止電力 (PDQ) と、負荷電力を供給するための出力段での追加消費電力 (PDL) の合計です。静止電力は、規定の無負荷時消費電流とデバイス全体の合計電源電圧の積です。PDL は、必要な出力信号と負荷に依存します。ただし、接地された抵抗負荷の場合、出力がいずれかの電源電圧の 1/2 に固定されているとき (等しいバイポーラ電源の場合)、PDL は最大になります。この条件では、
ここで、RL には帰還回路負荷が含まれます。
式 14 は、OPA2675 の出力段で消費される電力であり、これにより内部消費電力が決定されます。
ワーストケースの例として、図 8-1 の回路で OPA2675 VQFN-16 を使用し、規定の最大周囲温度 85℃で動作させ、両方の出力が接地された 20Ω 負荷を 2.5V に駆動する場合の最大 TJ を計算します。
「出力電流および電圧」の出力 V-I プロットには、これらの条件下での最大内部消費電力 2W の境界が含まれています。