JAJSN85C april 2022 – may 2023 OPA2675
PRODUCTION DATA
ピン | 種類 | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
A0 | 8 | 入力 | バイアス・モード制御 |
A1 | 9 | 入力 | バイアス・モード制御 |
GND | 4 | 電源 | グランド |
-IN A | 2 | 入力 | アンプ A の反転入力 |
+IN A | 3 | 入力 | アンプ A の非反転入力 |
-IN B | 11 | 入力 | アンプ B の反転入力 |
+IN B | 10 | 入力 | アンプ B の非反転入力 |
NC | 1、5、6、12、15 | — | 接続しないでください。内部に接続されていません。熱拡散プレーンへの接続としては通常 GND を推奨します。 |
OUT A | 16 | 出力 | アンプ A の出力 |
OUT B | 13 | 出力 | アンプ B の出力 |
–VS | 7 | 電源 | 負電源接続 |
+VS | 14 | 電源 | 正電源接続 |
サーマル・パッド | — | ダイ・サブストレートと VS– に電気的に接続されています。性能を最大限に高めるため、PCB 上で VS– に接続します。 |