JAJSN85C april 2022 – may 2023 OPA2675
PRODUCTION DATA
OPA2675 は、電力線モデム・ドライバや試験および測定アプリケーションに必要な大きい出力電流と小さい歪みを実現します。OPA2675 は、4.5 V to 13 V の範囲の電源で動作し、1 チャネルあたり 16.5mA という小さな静止電流で非常に大きな 1000 mA の出力電流を供給できます。OPA2675 は、850 mA で規定される最小出力電流ドライブ (25℃のとき) により、最も要求の厳しい電力線モデム要件に対応できます。
システムの消費電力を最小化するため、電力制御機能が搭載されています。2 本のロジック制御経路を使用して、4 種類の静止電力設定 (フルパワー、75% バイアス・パワー、50% バイアス・パワー、およびアクティブ・オフライン制御によるオフライン・モード) に対して、出力ピンに大きな信号が出現したときに高インピーダンスを提供します。OPA2675 の 2 つのチャネルは、個別のオペアンプとして独立して使用することも、差動入力から差動出力への大電流ライン・ドライバとして構成することもできます。
部品番号 | パッケージ | パッケージ・サイズ(2) |
---|---|---|
OPA2675 | RGV (VQFN、16) | 4.00mm × 4.00mm |